??
Download modelli CAD
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
BALLUFF BES M30MG1-PSC40F-S04G
HELP_VARIABLE
Azienda
Balluff
Descrizione
Sensori induttivi
Lista materiale
BALLUFF BES M30MG1-PSC40F-S04G
VERF
Disponibilità
disponibile
BC
Codice d'ordine
BES02YJ
TC
descrizione
BES M30MG1-PSC40F-S04G
PX
Vista prodotto
40995_00
ROT
Rotazione
°
NPOS
Nut position
TECH
Dettagli tecnici
Dettagli tecnici
ICON
AC
Accessories
-
WEBINC
Famiglia prodotto
Induktive Standardsensoren
BFORM
Forma costruttiva
M30x1,5
W
Peso
0.146 kg
TRAFFIC
numero di costumi
85365019
DESCRIPT
Description
Dimension = Ø 30 x 73.5 mm, Style Housing = M30x1.5, Installation = non-flush, Range = 40 mm, Switching output = PNP normally open (NO), Switching frequency = 100 Hz, Housing material = Brass, Chrome-plated, Material sensing surface = PBT, Connection = Connector, M12x1-Male, 4-pin, Operating voltage Ub = 10...30 VDC, Ambient temperature = -25...70 °C, IP rating = IP54, Approval/Conformity = CE, cULus, WEEE
CAE
MultiCAE (EPlan, Zuken, Siemens and other CAE formats)
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Codice